Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-1220N |
R-310N |
R-410N |
R-610N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter × length (mm×m) | Trusco Code | Mass (g) | Package Form | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.09 € | 1 | 7 giorni | 12×20 | 511-2729 | 1710 | Band Wrapping | 1 Roll | ||
5.54 € | 3 | 6 giorni | 3×10 | 511-2656 | 60 | With Bag | 1 Roll | ||
7.35 € | 8 | 6 giorni | 4×10 | 511-2664 | 100 | With Bag | 1 Roll | ||
10.97 € | 4 | 6 giorni | 6×10 | 511-2672 | 220 | With Bag | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Corda | Material | Nylon | Type | Tre trefoli |
---|---|---|---|---|---|
Properties | Termoresistenza | Collar | White | Features | Features outstanding heat resistance as well. |
Application | For Hanging Tools on Safety Belt, for Lead Rope At Electric Work Site, etc. | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter × length(mm×m)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali