Codice articolo del costruttore: TPP-121
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 8.05 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TPP-121
Product Type | Corda | Material | Altro | Type | Tre trefoli |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 12×1 | Material Details | Polypropylene (PP) | Collar | Black |
Trusco Code | 363-1681 | Mass(g) | 135 | Features | As it is made of fiber, it is flexible, easy to handle and light. |
Application | Best for fixing, bundling and pulling products in logistics or in a factory without contaminating them. | Package Form | Viny-Ties® Clip | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Polypropylene Rope with Stand, 3-Stranded 9 mm x 1 m – 12 mm x 5 m, il codice articolo è il seguente: TPP-121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPP-121.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali