Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-12100T |
R-1220T |
R-1230T |
R-910T |
R-920T |
R-950T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter × length (mm×m) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.60 € | 2 | 6 giorni | 10.0×100 | 4989999192841 | 511-3393 | 4000 | 1 Roll | ||
16.17 € | 4 | 6 giorni | 10X20 | 4989999252200 | 441-5779 | 920 | 1 Roll | ||
22.70 € | 3 | 6 giorni | 10X30 | 4989999252217 | 441-5787 | 1260 | 1 Roll | ||
5.56 € | 3 | 6 giorni | 7.5X10 | 4989999252163 | 441-5736 | 270 | 1 Roll | ||
10.54 € | 4 | 7 giorni | 7.5X20 | 4989999252170 | 441-5744 | 580 | 1 Roll | ||
23.00 € | 2 | 6 giorni | 7.5×50 | 4989999178289 | 276-7511 | 1230 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Corda di segnalazione | Material | Polietilene (PE) | Type | Tre trefoli |
---|---|---|---|---|---|
Color | Yellow/Black | Features | It is a two-color rope of black and yellow stripes that can be used for safety signs and section arrangement. | Application | Keep Out / Hazardous Area display |
Package Form | Band Wrapping | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter × length(mm×m)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali