Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-410K
Product Type | Corda | Material | Vinylon | Type | Corda a trefoli Kongo |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 4×10 | Properties | Resistenza agli agenti atmosferici | Collar | White |
Trusco Code | 511-2575 | Mass(g) | 90 | Package Form | With Bag |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Vinylon Ropes Solid Cord Type 3 mm x 10 m – 12 mm x 30 m, il codice articolo è il seguente: R-410K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-410K.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali