Codice articolo del costruttore: TR-1210
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 36.55 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TR-1210
Product Type | Corda | Material | Vinylon | Type | Tre trefoli |
---|---|---|---|---|---|
Wire diameter × length(mm×m) | 12×10 | Properties | Resistenza agli agenti atmosferici | Collar | White |
Trusco Code | 328-6703 | Mass(g) | 940 | Features | Eye splice process is applied on both ends. |
Application | For covering a pickup truck or tightening loads on a truck | Package Form | Shrink pack | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Vinylon Track Ropes 3-Strand Type Shrink Pack 6 mm x 15 m – 12 mm x 30 m, il codice articolo è il seguente: TR-1210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TR-1210.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali