• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

El Faure Paper Towel【7,500-12,000 Pezzi per confezione】

El Faure Paper Towel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 623041
  • 623043

[Feature]
Eco-friendly paper towel containing recycled materials from used milk containers.
Double-layered soft type.
[Use]
For wiping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
623041
623043
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Sheet size
(mm)
Pack number Trusco Code Mass
(g)
Features Amount Of Content

116.94 €

7,500 Pezzi per confezione

4 giorni 230×24825328-16398900An environmentally friendly paper towel with milk carton blended. A double (two-sheet layered) soft type.1 case (300 pcs x 25 packs)

138.71 €

12,000 Pezzi per confezione

4 giorni 230×21030328-165512000An environmentally friendly paper towel with milk carton blended. A double (two-sheet layered) soft type.1 case (400 pcs x 30 packs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Paper Towel Main body: option Main Body

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico