• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 alle ore 16:00 (CET) 25/2/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Illuminating Cone Ring

Illuminating Cone Ring

[Feature]
- Can be used not only as a regular topple prevention cone, but also to prevent illegal parking and for road construction sites.
- During normal use, it is the bottom part that reflects most effectively as this is the part that receives the most powerful beams from vehicles.
[Application]
- To prevent colored cones from tipping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GOR-D4

Codice componente
GOR-D4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Material Mass
(g)
Amount Of Content

19.38 €

4 giorni Simple use as a normal cone topple prevention tool to be an effective countermeasure against illegal parking or for roadworks. Effective at reflecting at the low position where light of cars reach the strongest just by using it normally.For preventing falling of color cones.Reclaimed Rubbers20001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Color Cone Options Optional Item Cone Head Outer Diameter(mm) 365
Height(mm) 40 Trusco Code 372-7246 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Illuminating Cone Ring, il codice articolo è il seguente: GOR-D4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GOR-D4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico