• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rope Hook for Colored Cone

Rope Hook for Colored Cone

[Feature]
- Simply hook the rope in place for easy partitioning using the colored cones.
- Made of rubber, allowing for to be securely fixed onto cones.
-For 70 cm cones.
[Application]
- For partitioning using colored cones.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCC-41

Codice componente
TCC-41
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

5.61 €

7 giorni 130It can be fixed easily by hooking the rope when partitioning with color cones. As the material is rubber, it can be fixed firmly to a cone. It is for 70 cm cones.For partitioning with color cones.Rubber (EPDM)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Color Cone Options Optional Item Other Trusco Code 360-0190
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Rope Hook for Colored Cone, il codice articolo è il seguente: TCC-41.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCC-41.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico