Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sacco per rifiuti per carrello【10 Pezzi per confezione】

Sacco per rifiuti per carrello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • L-96-CL
  • L-98-CL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-87
L-98-CL
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Thickness
(mm)
JAN code Trusco Code Features Mass
(g)
Amount Of Content

7.12 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 100100010000.034902393218870431-3887Large type plastic bag. Made of polyethylene so as not to produce harmful gas such as hydrogen chloride even when burned.555.31 Bag (10 Sheets)

18.22 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 150120013000.054902393243988328-1591Large type plastic bag. Made of polyethylene so as not to produce harmful gas such as hydrogen chloride even when burned.1443.71 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacco per rifiuti Color Trasparenza Material (Main Body) Polietilene a bassa densità (LLDPE)
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Supporto tecnico