Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1 |
B-2 |
B-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacity (L) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.41 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 126 | 1280 | 850 | 335-4270 | 1 Pack (25 Sheets) | ||
131.42 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 52 | 850 | 650 | 335-4288 | 1 Pack (50 Sheets) | ||
138.97 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14 | 600 | 450 | 335-4296 | 1 Pack (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Sacco per la raccolta di asbesto | Material (Main Body) | Polietilene (PE) | Thickness(mm) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Mass(g) | 7500 |
Configura
Proprietà di base
Capacity(L)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali