Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sacchetto di plastica industriale, trasparente, spessore 0.035–0.05mm【5-10 Pezzi per confezione】

Sacchetto di plastica industriale, trasparente, spessore 0.035–0.05mm

Transparent type trash bag that allows the contents to be easily seen.
[Features]
· Non-PVC material is used, which does not generate dioxin and chlorine gas when incinerated.
· A package that makes it easy to take pieces out one by one (A-0045 to A-0120).
· Has thickness of 0.05 mm for good tear resistance. Can be used for a wide variety of applications.
· Made of polyethylene (PE). Made in Japan.
[Applications]
· Ideal for storage and management of parts etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-0045
A-0070
A-0090
A-0120
A-0180
A-0240
B-0045N
B-0070N
B-0090N
B-0120N
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g/bag)
Amount Of Content

7.69 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 458006500.05002-4139Product furnished for and used during disasters4801 Bag (10 Sheets)

10.55 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 709008000.05002-4147Product furnished for and used during disasters6601 Bag (10 Sheets)

13.11 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 9010009000.05002-4155Product furnished for and used during disasters8301 Bag (10 Sheets)

17.97 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 120120010000.05002-4163Product furnished for and used during disasters11001 Bag (10 Sheets)

20.84 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 180160012000.05329-4722Product furnished for and used during disasters8831 Bag (5 Sheets)

26.29 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 240180014000.05415-4045Product furnished for and used during disasters11591 Bag (5 Sheets)

4.49 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 458006500.035419-8727-3301 Bag (10 Sheets)

8.20 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 709008000.045419-8743-5901 Bag (10 Sheets)

11.53 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 9010009000.05419-8760-8301 Bag (10 Sheets)

15.78 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 120120010000.05419-8786-11001 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto di recupero Color Trasparenza Material (Main Body) Polietilene (PE)
Main body: option Main Body

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico