Contenitore conduttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

780593

Codice componente
780593
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

28.96 €

5 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 6 External Shape Width(mm) 315 External Shape Depth(mm) 236
Product Type Contenitore conduttivo External Height(mm) 113 Material (Main Body) Polipropilene conduttivo
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 278×215×108 Trusco Code 307-3122 Color Black
Features Conductive Polypropylene keeps static electricity from building up in the box. Application Can be used to store parts and materials that need to be protected from static electricity. Surface resistance value 103~4Ω
Mass(g) 374 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Contenitore conduttivo, il codice articolo è il seguente: 780593.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 780593.

Supporto tecnico