Scatola conduttiva

Scatola conduttiva

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 780531
  • 781989
  • 780548
  • 780555
  • 780562
  • 781125

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
780531
780548
780555
780562
781125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

5.99 €

1 Disponibile 9 giorni 0.491379952128× 85× 48281-7080741 pc.

7.63 €

1 Disponibile 6 giorni 0.916511962151×105× 58281-70981111 pc.

10.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1.519814375183×127× 69281-71011651 pc.

13.57 €

1 Disponibile 6 giorni 2.924117587228×160× 84281-71102541 pc.

27.12 €

1 Disponibile 6 giorni 8354258116320×223×111281-71286531 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Color Black
Features Safely stores electronic parts and chips susceptible to static electricity. Application For storage of electric components that dislike static electricity and dust. Surface resistance value 103~4Ω
Specifications With Lid Material: Lid Conductive Polyethylene (PE) Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico