Custodia rigida conduttiva

Custodia rigida conduttiva

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

781255

Codice componente
781255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

45.91 €

4 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 5.6 External Shape Width(mm) 324 External Shape Depth(mm) 234
Product Type Contenitore conduttivo External Height(mm) 114 Material (Main Body) Polipropilene conduttivo
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 296×206×96 Trusco Code 281-6911 Color Black
Features Safely stores electronic parts and chips susceptible to static electricity. Application For storage of electric components that dislike static electricity and dust. Surface resistance value 103~4Ω
Specifications With Lid Material: Lid Conductive Polypropylene (PP) Material: Packing Silicon Rubber
Material: Fixing Stainless Steel Mass(g) 670 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Custodia rigida conduttiva, il codice articolo è il seguente: 781255.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 781255.

Supporto tecnico