Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BE-10 |
BE-11 |
BE-56-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacity (L) | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Trusco Code | Applicable Card Inserter (sold separately) | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 369 | 281 | 124 | 305×231×110 | 423-1872 | ST-2、ST-3 | 860 | 1 pc. | |
59.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 458 | 380 | 85 | 415×347× 74 | 423-1899 | - | 980 | 1 pc. | |
124.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 660 | 448 | 167 | 607×399×150 | 423-1929 | ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90 | 2400 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore conduttivo | Material (Main Body) | Polipropilene conduttivo | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Features | Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. | Application | For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. | Surface resistance value | 106Ω or less |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Capacity(L)
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali