Coperchio per contenitore conduttivo tipo BE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BE-10F
BE-56RF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Trusco Code Compatible Container Mass
(g)
Amount Of Content

18.92 €

5 Disponibile 6 giorni 38029424423-1881BE-103301 pc.

74.01 €

5 Disponibile 9 giorni 66946142423-1945BE-56、BE-56-2、BE-56-312001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Other Opzione
Color Black Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers.
Surface resistance value 106Ω or less Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico