Contenitore conduttivo, tipo RBE (20 L/34 L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RBE-23
RBE-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

95.88 €

1 Disponibile 6 giorni 20512346167450×295×151423-199619001 pc.

117.63 €

1 Disponibile 6 giorni 34509343265446×293×249423-201124001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Color Black
Applicable Card Inserter (sold separately) RB120×40 RB120×65 Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers.
Surface resistance value 106Ω or less Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico