Coperchio per contenitore conduttivo tipo RBE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RBE-23F

Codice componente
RBE-23F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

29.74 €

5 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External Shape Width(mm) 517 External Shape Depth(mm) 353 Product Type Contenitore conduttivo
External Height(mm) 26 Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Other Opzione
Trusco Code 423-2003 Color Black Compatible Container RBE-23、RBE-36
Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. Surface resistance value 106Ω or less
Mass(g) 540 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Coperchio per contenitore conduttivo tipo RBE, il codice articolo è il seguente: RBE-23F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RBE-23F.

Supporto tecnico