Codice articolo del costruttore: VN-2NF-E-BK
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 7.53 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VN-2NF-E-BK
External Shape Width(mm) | 139 | External Shape Depth(mm) | 188 | Product Type | Contenitore conduttivo |
---|---|---|---|---|---|
External Height(mm) | 66 | Material (Main Body) | Polipropilene conduttivo | Other | Opzione |
Trusco Code | 352-6186 | Color | Black | Compatible Container | VN-2N-E-BK |
Features | Conductive, so useful for centralized control of electronic components. Can be attached to VN-○N-E and stacked. Can be stacked staggered. | Application | Prevents the intrusion of dirt. | Surface resistance value | 106Ω |
Mass(g) | 67 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Coperchio per contenitore elettroconduttivo tipo VN, il codice articolo è il seguente: VN-2NF-E-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VN-2NF-E-BK.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali