• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote industriali

Ruote industriali

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TYEF-75ELB
  • TYER-75ELB

[Features]
· Ø75 (75 mm diameter) noise-suppression type casters which roll quietly are used.
· Elastomer resin wheel adopted to reduce tire marks thanks to greater recoil than conventional rubber wheels

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYEF-75ELB
TYER-75ELB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Trusco Code Mass
(g)
Mounting Height H
(mm)
Mounting Seat A×B
(mm)
Mounting Pitch X×Y
(mm)
Mounting Hole Diameter P
(mm)
Wheel Width
(mm)
Material Amount Of Content

12.75 €

4 giorni KOMAWARI Spare Casters (Swivel)359-95742209370×4256×286.520Load Platform: Polypropylene (PP) 100% Recycled Material Handle, Caster Metal Fittings: Steel / Wheels: Elastomer Resin1 pc.

4.98 €

4 giorni KOMAWARI Spare Casters (Fixed)359-95821559370×4256×286.520Load Platform: Polypropylene (PP) 100% Recycled Material Handle, Caster Metal Fittings: Steel / Wheels: Elastomer Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Option Allowable Load(kgf) 35.7 Wheel Diameter D(mm) 75
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico