• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Copertura dedicata per carrello piccolo in plastica KOMAWARIKUN

Copertura dedicata per carrello piccolo in plastica KOMAWARIKUN

[Features]
· When loading the "Komawari-kun" compact resin dolly into the trunk of a vehicle, other loaded goods can be protected from any dirt adhered to the casters.
· It reduces the adhesion of dust and the like to the body of the truck.
[Applications]
· Cover dedicated for small plastic trolley KOMAWARIKUN.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDB-MP-BK

Codice componente
TDB-MP-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Fabric thickness
(mm)
Main Body Material Amount Of Content

5.89 €

4 giorni 100Approximately 1Non-woven fabric (polypropylene)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Color Black Length(mm) Approximately 400 Depth(mm) 140
Height(mm) 600 Trusco Code 360-9928 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Copertura dedicata per carrello piccolo in plastica KOMAWARIKUN, il codice articolo è il seguente: TDB-MP-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDB-MP-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico