• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile

Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
  • Carrello a mano in resina per impieghi leggeri Cartio, maniglia ribaltabile
A light, durable, and quiet hand truck with a stylish design that changes the image of conventional hand trucks.
[Features]
· φ100 (100 mm diameter) elastomer noise-suppression type casters roll quietly.
· The top plate is made of 100% recycled plastic, making it an environmentally friendly product.
· The mesh structure top board reduces the reverberating sound from the floor surface.
· Load capacity is 200 kg of uniform load.
[Applications]
· It runs very smoothly and quietly, making it ideal for carrying luggage at sites where people are concerned about noise.
· For use at work sites with many women, as it is lightweight and portable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPK-720-B
MPK-720-BK
MPK-720-BK-SS
MPK-720-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Type Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

135.58 €

1 6 giorni Standard TypeBlue408-699679001 unit

135.58 €

1 6 giorni Standard TypeBlack342-685879001 unit

182.43 €

1 9 giorni With StopperBlack454-831196001 unit

135.58 €

1 6 giorni Standard TypeWhite352-559779001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Acciaio
Quiet measures Disponibile Main body: option Corpo principale Length(mm) 780
Width(mm) 490 Height(mm) 162 Handle Height(mm) 900
Caster Diameter(mm) 100 Casters Model Number Fixed: TYSR-100SEL; Swivel: TYSFHG-100SEL Compatible Stopper MPK-700FB
Non-Slip Rubber The central portion of the top surface has 4 large units, and the screw portion with attachable caster has 8 small units Specifications Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each Load Platform Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material
Handle Steel Handle Surface Processing Powder Coating Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Elastomer Resin Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico