• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Impugnatura per carrello a mano, raggio interno circa 22mm e 28mm, arancione e nero

Impugnatura per carrello a mano, raggio interno circa 22mm e 28mm, arancione e nero

[Features]
· Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties.
· Blocks off the coldness coming from a cold handle.
· Reduces impact on the handle component during crashes.
· Easy attachment with included double-sided tape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TDG-22X250-BK
TDG-22X250-OR
TDG-27X300-BK
TDG-27X300-OR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSColor Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Diameter
(mm)
Specifications Product material Accessory Amount Of Content

5.31 €

4 giorni 10Black250360-989814Approx. 22Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties. Easy attachment with included double-sided tapeNBR (Nitrile Butadiene Rubber)Double-Sided Tape for Handle Mounting1 pc.

5.31 €

4 giorni 10Orange250360-988014Approx. 22Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties. Easy attachment with included double-sided tapeNBR (Nitrile Butadiene Rubber)Double-Sided Tape for Handle Mounting1 pc.

7.67 €

4 giorni 10Black300360-991028Approx. 28Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties. Easy attachment with included double-sided tapeNBR (Nitrile Butadiene Rubber)Double-Sided Tape for Handle Mounting1 pc.

7.67 €

4 giorni 10Orange300360-990128Approx. 28Provides a better grip with its material and wave-like handle featuring excellent cushion properties. Easy attachment with included double-sided tapeNBR (Nitrile Butadiene Rubber)Double-Sided Tape for Handle Mounting1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico