Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYB-1000BK |
TYB-1000Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 10 | Disponibile | 7 giorni | Black | 390-7368 | 1 pc. | |
11.20 € | 10 | Disponibile | 7 giorni | Yellow | 390-7376 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Trasportino | Main Body Material | Plastica | Main body: option | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 1000 | Width(mm) | 35 | Mass(g) | 85 |
Thickness(mm) | 14mm | Product material | NBR, Synthetic Resin Adhesive | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali