• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Borsa per carrello a mano TOP-DB14

Borsa per carrello a mano TOP-DB14

[Features]
· Utilizes the dead space of the dolly.
· Easy to install on the handle of the dolly.
· Tools necessary for working with the dolly are arranged close to each other to help work progress smoothly.
[Applications]
· Useful for product transport and picking work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOP-DB14-BK

Codice componente
TOP-DB14-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Fabric thickness
(mm)
Maximum Mountable Width Product material Amount Of Content

13.21 €

5 giorni 2300.5600mmPolyester1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Main Body Material Plastica Main body: option Opzione
Color Black Length(mm) 50 Width(mm) 335
Height(mm) 250 Trusco Code 362-9457 Optional Even Load(kg) 3kg
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Borsa per carrello a mano TOP-DB14, il codice articolo è il seguente: TOP-DB14-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOP-DB14-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico