Codice articolo del costruttore: TOP-DBB
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 32.38 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TOP-DBB
Product Type | Trasportino | Main Body Material | Plastica | Main body: option | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Pocket with Gusset | Color | Black | Length(mm) | 100 |
Width(mm) | 385 | Height(mm) | 320 | Trusco Code | 362-9431 |
Optional Even Load(kg) | 3kg | Mass(g) | 550 | Fabric thickness(mm) | 0.5 |
Maximum Mountable Width | 700mm | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Borsa per carrello a mano TOP-DBB, il codice articolo è il seguente: TOP-DBB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOP-DBB.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali