Borsa per carrello a mano TOP-DBM

Borsa per carrello a mano TOP-DBM

[Features]
· Utilizes the dead space of the dolly.
· Easy to install on the handle of the dolly.
· Tools necessary for working with the dolly are arranged close to each other to help work progress smoothly.
· A strong magnet allows it to be attached to a hand truck.
· Easy installation, convenient for carrying.
[Applications]
· Useful for product transport and picking work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOP-DBM

Codice componente
TOP-DBM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Fabric thickness
(mm)
Maximum Mountable Width Amount Of Content

20.35 €

6 giorni 2900.5600mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Product Type Magnet Mounting Color Black Length(mm) 35
Width(mm) 365 Height(mm) 315 Trusco Code 362-9449
Optional Even Load(kg) 3kg Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Borsa per carrello a mano TOP-DBM, il codice articolo è il seguente: TOP-DBM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOP-DBM.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico