Zaino per carrello a mano, misura A3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSB-A3

Codice componente
TSB-A3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Fabric thickness
(mm)
Tensile Strength Fabric Surface film Amount Of Content

109.45 €

Preventivo 12000.590kgPolyesterVinyl Chloride1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Color Orange Length(mm) 140 Width(mm) 420
Height(mm) 320 Trusco Code 303-3481 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Zaino per carrello a mano, misura A3, il codice articolo è il seguente: TSB-A3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSB-A3.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico