Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello di carico con freno ruota rigido a perno

Carrello di carico con freno ruota rigido a perno

Hand truck with fixed wheels featuring pin type brakes.
[Features]
· The pin-type brake locks wheels up completely.
· Will not slip even if the wheels get wet.
· Easy brake operation.
[Applications]
· Prevents accidental movement of hand trucks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

108NKB

Codice componente
108NKB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Material/mat Amount Of Content

189.66 €

5 giorni 15000Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs each (100 ø, 130 ø with Reduced Noise Caster with Radial Bearing) with Brake, Self-assembly TypeSteelSteelPowder CoatingSteelButadiene Rubber (SBR)PVC1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Product Type Fixed Handle Type Length(mm) 740
Width(mm) 480 Height(mm) 145 Handle Height(mm) 830
Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper 100NKB Trusco Code 414-5071
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello di carico con freno ruota rigido a perno, il codice articolo è il seguente: 108NKB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108NKB.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico