Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello di carico servizio con freno

Carrello di carico servizio con freno

A folding handle type cart with compact design.
[Features]
· It has a compact design that does not protrude from the main body.
· As it does not protrude out of the main body, it does not damage other loads.
· With easy-to-use standard type brake, swivel casters and stoppers.
· Each with 2 fixed casters (reduced noise caster with radial bearing).
[Applications]
· Can be used in various places as preparation for earthquakes.

(i)Nota

  • The brake plate has been adjusted before shipment, but depending on the position of the casters to be installed and the wear condition of the wheels, fine-tuning by the customer may be required. Long-term use will cause the wheels to wear out and the braking to deteriorate, in which case adjustment will be required as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101NS

Codice componente
101NS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Amount Of Content

152.63 €

5 giorni 137001 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Acciaio
Main body: option Corpo principale Product Type Folding Handle Type Length(mm) 740
Width(mm) 480 Height(mm) 145 Handle Height(mm) 850
Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper 100NS Trusco Code 414-4996
Details Type Finished product Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello di carico servizio con freno, il codice articolo è il seguente: 101NS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101NS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico