Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
101NHB
Product Type | Trasportino | Uniform Load(kg) | 150 | Main Body Material | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Length(mm) | 740 | Width(mm) | 480 |
Height(mm) | 145 | Handle Height(mm) | 850 | Caster Diameter(mm) | 100 |
Compatible Stopper | - | Trusco Code | 414-4970 | Mass(g) | 15500 |
Specifications | Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster (Radial Bearing Reduced Noise Caster) with Step x 2 pcs Each - Hand Type Brake | Load Platform | Steel | Handle | Steel |
Handle Surface Processing | Powder Coating | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Butadiene Rubber (SBR) |
Material/mat | PVC | Amount Of Content | 1 unit |
Si trova sulla pagina di Carrello di carico con maniglia ribaltabile, con freno a mano, il codice articolo è il seguente: 101NHB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101NHB.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali