Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
100NS |
HTL01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Compatible Dolly Model | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Stopper | 101N、108N、S101N、102N、104N、105N、107N、115N | 414-4945 | 700 | 1 unit | |
92.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Optional Stopper for Press-Made Transport Vehicle | 150FH/KH, 250FH/KH, 350FH/KH. EBN Type No. 100/No. 300 | 300-0966 | 1000 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Trasportino | Main Body Material | Acciaio | Main body: option | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Material | Steel | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Product Type
Compatible Dolly Model
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali