Maniglia di ricambio per carrello

Maniglia di ricambio per carrello
  • Sconto volumi elevati
Replacement handle for Donkey Cart 100 series and 300 series.
[Features]
· Folding handle for a hand truck.
· A foldable handle/fixed handle for the Donkey Cart 100 and 300 series.
[Applications]
· For replacement in case of breakage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

300HKEN

Codice componente
300HKEN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

93.50 €

2 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Main Body Material Acciaio Main body: option Opzione
Product Type Fixed Width(mm) 600 Height(mm) 676
Compatible Dolly Model 302EBN、303EBN、T302SUN、T302SGN、315EBN Trusco Code 336-4224 Mass(g) 2400
Pipe Diameter(mm) 28 Handle Surface Processing Powder Coating Product material Steel
Accessory Bolt, nut, washer x 4 each Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Maniglia di ricambio per carrello, il codice articolo è il seguente: 300HKEN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 300HKEN.

Supporto tecnico