Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
MPK-500J-BK |
MPK-500JS-BK |
MPK-600J-BK |
MPK-600JS-BK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Product Type | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.71 € | 1 | 6 giorni | Free Swivel Type | 515 | 385 | 362-9511 | 1920 | Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcs | 1 unit | ||
62.71 € | 1 | 6 giorni | Free Swivel Casters with Stopper | 515 | 385 | 414-4465 | 1980 | Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster with Stopper x 4 pcs | 1 unit | ||
55.62 € | 1 | 9 giorni | Free Swivel Type | 615 | 415 | 362-9554 | 2170 | Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcs | 1 unit | ||
66.88 € | 1 | 6 giorni | Free Swivel Casters with Stopper | 615 | 415 | 414-4481 | 2230 | Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster with Stopper x 4 pcs | 1 unit |
Loading...
Product Type | Carrello a piano ribassato | Uniform Load(kg) | 100 | Main Body Material | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Color | Black | Height(mm) | 115 |
Caster Diameter(mm) | 75 | Compatible Stopper | - | Caster Mounting Method | Bolt-less structure |
Load Platform | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material | Caster Bracket Material | Steel (Trivalent Chrome Plating) | Wheel Material | Elastomer Resin |
Wheel | Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Product Type
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali