Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MP-6839G-100 |
MP-6839N-100 |
MP-6839U-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Product Type | Trusco Code | Mass (g) | Wheel Material | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rubber Wheels | 510-0925 | 4500 | Rubber | 1 unit | |
119.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Nylon Wheel | 510-0933 | 3800 | Nylon | 1 unit | |
129.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Urethane Casters | 510-0941 | 3900 | Urethane | 1 unit |
Loading...
Product Type | Carrello a piano ribassato | Uniform Load(kg) | 150 | Main Body Material | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Color | Green | Length(mm) | 680 |
Width(mm) | 390 | Height(mm) | 148 | Caster Diameter(mm) | 100 |
Compatible Stopper | - | Specifications | Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcs | Load Platform | Polypropylene (PP) |
Caster Bracket Material | Steel | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Product Type
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali