Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FCD-4060-ALG
Product Type | Carrello a piano ribassato | Uniform Load(kg) | 300 | Main Body Material | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corpo principale | Height(mm) | 156 | Caster Diameter(mm) | 75 |
Inner frame dimensions length × width(mm) | 595~695×395~495 | Trusco Code | 362-1774 | Mass(g) | 4400 |
Specifications | Assembly type, Swivel Caster 4 pcs | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Nylon Wheel Rubber |
Corner Material | Polypropylene (PP) | Connector bar material | Steel | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali