Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FCD-40SUS
Product Type | Carrello a piano ribassato | Main Body Material | Acciaio inox | Main body: option | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 294 | Trusco Code | 344-4813 | Mass(g) | 300 |
Specifications | Connector bar for expandable container dollies | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Barra di collegamento per base carrellata telescopica per contenitori, il codice articolo è il seguente: FCD-40SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FCD-40SUS.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali