Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THTC-5IT
Product Type | Contenitore per rotoli | Main Body Material | Plastica | Main body: option | Opzione |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Size(mm) | For 1,100 x 800 x 1,700 | Trusco Code | 287-0592 | Mass(g) | 2000 |
Specifications | In the opening part of the side, strings are attached on both sides; silver-colored | Material | Ester Net + PVC Film | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Copertura (Con laccetti) per HiTainer, il codice articolo è il seguente: THTC-5IT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THTC-5IT.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali