• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Blue Sheet Repairing Tape

Blue Sheet Repairing Tape

[Characteristics]
Broken blue sheet can be easily repaired.
Can be cut with hand.
[Applications]
Blue sheet repairing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M5150

Codice componente
M5150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Base Materials Adhesive Mass
(g)
Amount Of Content

8.64 €

4 giorni Easily repairs tears in ground sheets. Can be cut by hand.Ground sheet repair.Polyethylene clothRubber-Based981 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Repair Material Details Type Rolled Type Width(m) 50
Length(m) 10 Color Blue Thickness(mm) 0.13
Trusco Code 389-1780 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Blue Sheet Repairing Tape, il codice articolo è il seguente: M5150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M5150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico