• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Truck Sheet (Canvas)

Truck Sheet (Canvas)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Characteristics]
Since it is thick cloth, it has excellent strong weather resistance to tension, and long-term type.
[Applications]
Load cover for trucks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YHS-1
YHS-2
YHS-3
YHS-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Automobile Model Included band
(pc.)
Width
(m)
Length
(m)
Grommet pitch
(cm)
Trusco Code Features Application Grommet Material 1 Seat thickness Durability period Number of Grommets
(piece)
Mass
(g)
Amount Of Content

59.81 €

4 giorni Light Trucks121.772.157X51367-8199Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years1527001 pc.

95.00 €

4 giorni Light Trucks102.12.4-367-8202Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years2036001 pc.

123.02 €

4 giorni 2 t Truck182.33.556X59367-8211Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years2054001 pc.

120.44 €

5 giorni 2 t Truck152.63.8-367-8229Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years3069001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Truck Sheet Color Green Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico