• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sheet Frame for Light Truck

Sheet Frame for Light Truck

[Characteristics]
When you want to create a slope in sheet so that rain water does not accumulate, it can be easily installed by simply hooking the front and rear of the vehicle body.
[Applications]
For light trucks sheet.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-55

Codice componente
S-55
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Material 1 Thread Part Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

33.79 €

4 giorni When you want to tilt the sheet to prevent rainwater from accumulating, you can easily install it by simply hooking the front and back on the car body.For light truck sheets.SteelResin1180~205015001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Other Equipment Compatible Automobile Model Light Trucks Trusco Code 337-1239
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Sheet Frame for Light Truck, il codice articolo è il seguente: S-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-55.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico