Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SWF-06
Lead Free | Sì | Wire diameter(mm) | 0.6 | Product Type | Saldatura a filo (Tipo a barretta) |
---|---|---|---|---|---|
Flux (With Resin) | Immettere | Length(m) | 5.6 | Trusco Code | 368-8585 |
Features | Same peeling strength as conventional eutectic solder. An ideal resin core solder that allows for quick solder work, doesn't leave absorptive residue, is not corrosive at all, and has excellent electrical insulation. The resin core doesn't contain chlorine or brominated activator, and cleaning after soldering is completely unnecessary. | Application | For work with soldering in a lead-free environment, etc. | Mass(g) | 10 |
1 pc. |
Si trova sulla pagina di Lead Free Solder, il codice articolo è il seguente: SWF-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWF-06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali