Stainless Steel Pin Set (Non-Magnetic Steel)

Stainless Steel Pin Set (Non-Magnetic Steel)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • PT-01
  • PT-02
  • PT-03
  • PT-04
  • PT-05
  • PT-07
  • PT-12
  • PT-13
  • PT-15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT-01
PT-02
PT-03
PT-04
PT-05
PT-07
PT-12
PT-13
PT-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Tip Mass
(g)

12.92 €

1 Disponibile 5 giorni 12512296-4040AA Type23

14.57 €

1 Disponibile 5 giorni 15010368-8275RR Type27

14.53 €

1 Disponibile 5 giorni 12512296-4058MM Type21

15.67 €

1 Disponibile 5 giorni 12010368-8283I Type15

16.28 €

1 Disponibile 5 giorni 12010296-4066GG type15

17.48 €

1 Disponibile 5 giorni 12512296-4074TS Type25

17.49 €

1 Disponibile 5 giorni 16512296-4082BS Type28

19.69 €

1 Disponibile 5 giorni 19012368-8291Craftsman type36

13.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1058368-8305Flat Tip Shape Type12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Features A ultra-precision machined tip made with SUS304 combining non-magnetism, acid-resistance, and corrosion-resistance. With a soft-finished spring in the body component, it is non-fatiguing even with use over a long period. Application Non-magnetic and ideal for precision work such as in the computer and electronics fields.

Supporto tecnico