ESD Tweezers (Nonmagnetic Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTZ-41
PTZ-42
PTZ-43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Tip

17.48 €

1 Disponibile 6 giorni 130302-71980.5 (standard taper)

16.95 €

1 Disponibile 5 giorni 125302-7201R0.9 (Sharp Edge Round Shape)

16.70 €

1 Disponibile 5 giorni 130342-91130.6(Fine tip curve)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Pinzette Properties Tipo non magnetico
Width(mm) 10 Features Highly elastic and wear-resistant PPS tip so it is less likely to scratch objects. Application Handling of plastic and electronic parts sensitive to electrostatic charging.
Surface resistance value 1×105~107Ω Tip Heat Resistant Temperature 270°C (ASTMD648 Test) Mass(g) 16

Supporto tecnico