• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pin Removal Tool SS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-30
SS-31
SS-32
SS-33
SS-34
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Sleeve outer diameter
(mm)
Sleeve internal diameter
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

23.29 €

3 giorni φ2.5φ1.9337-2171The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation.For the task of extracting connection terminals inserted into a housing.241 pc.

24.75 €

3 giorni φ2.7φ2.1337-2189The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation.For the task of extracting connection terminals inserted into a housing.241 pc.

23.36 €

3 giorni φ2.9φ2.4337-2197The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation.For the task of extracting connection terminals inserted into a housing.241 pc.

23.53 €

3 giorni φ3.6φ3.1341-8367The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation.For the task of extracting connection terminals inserted into a housing.251 pc.

22.23 €

3 giorni φ3.2φ2.7337-2201The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation.For the task of extracting connection terminals inserted into a housing.241 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type IC drawing tool/pin removing tool Properties Standard Type
Overall Length(mm) 85 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico