Pin Removal Tool PAS

Pin Removal Tool PAS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAS-30
PAS-31
PAS-32
PAS-33
PAS-34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sleeve outer diameter
(mm)
Sleeve internal diameter
(mm)
Trusco Code

28.31 €

1 Disponibile 5 giorni φ2.5φ1.9407-38191 pc.

28.31 €

1 Disponibile 6 giorni φ2.7φ2.1407-38271 pc.

31.56 €

1 Disponibile 6 giorni φ2.9φ2.4407-38351 pc.

31.57 €

1 Disponibile 6 giorni φ3.6φ3.1407-38431 pc.

31.56 €

1 Disponibile 6 giorni φ3.2φ2.7407-38511 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio inox Product Type Strumento da disegno IC/Strumento di rimozione pin Properties Tipo standard
Overall Length(mm) 62 Features The built-in safety spring stores the injector pin in the sleeve and keeps the shock and distortion at a minimum when dropped. Application For removing connector pins.
Mass(g) 20 1 pc.

Supporto tecnico