• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

IC Drawing Jig (DIP Type IC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GX-3
GX-3L
GX-6
GX-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Number of Pins Conform IC Pull-out force
(kgf)
Trusco Code Number of Pins Conform IC Pull-out force
(kgf)
Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

24.05 €

4 giorni 13514/16/18(20)0.3-Inch models3385-963114/16/18(20)0.3-Inch models3Can speedily pull out the IC and IC socket without scratching. Can easily pull out with a single finger operation. Easy operation in either the vertical or horizontal directions.Removal of DIP type IC. Removal of pin connector.701 pc.

24.05 €

4 giorni 13522/24/280.3-Inch models3385-964922/24/280.3-Inch models3Can speedily pull out the IC and IC socket without scratching. Can easily pull out with a single finger operation. Easy operation in either the vertical or horizontal directions.Removal of DIP type IC. Removal of pin connector.701 pc.

24.08 €

4 giorni 13524(28)0.6-Inch models7385-965724(28)0.6-Inch models7Can speedily pull out the IC and IC socket without scratching. Can easily pull out with a single finger operation. Easy operation in either the vertical or horizontal directions.Removal of DIP type IC. Removal of pin connector.741 pc.

33.08 €

4 giorni 16524~640.6· 0.75 Inches10385-966524~640.6· 0.75 Inches10Can speedily pull out the IC and IC socket without scratching. Can easily pull out with a single finger operation. Easy operation in either the vertical or horizontal directions.Removal of DIP type IC. Removal of pin connector.1701 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Plastic Product Type IC drawing tool/pin removing tool Properties Standard Type
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico