• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tip Bent Type Stainless Steel Tweezers

Tip Bent Type Stainless Steel Tweezers

[Features]
• Thin tips securely hold objects in narrow clearance, make object clearly visible, and assure firm grip.
• Tip curved tweezers (knurled grip).
[Application]
• For holding small articles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP-22
TSP-24
TSP-38
TSP-40
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

3.81 €

4 giorni 1259270-9007Even in confined spaces, work can be completed accurately due to the ability to see clamped products well. Curved tip (serrated).For picking up small objects.121 pc.

4.24 €

4 giorni 15010270-9023Even in confined spaces, work can be completed accurately due to the ability to see clamped products well. Curved tip (serrated).For picking up small objects.201 pc.

5.79 €

4 giorni 18010270-9112Even in confined spaces, work can be completed accurately due to the ability to see clamped products well. Curved tip (serrated).For picking up small objects.251 pc.

12.06 €

4 giorni 30020270-9139Even in confined spaces, work can be completed accurately due to the ability to see clamped products well. Curved tip (serrated).For picking up small objects.891 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Standard Type
Tip Bent/serrated Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico