• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Large Tweezers

Large Tweezers

[Features]
• Extra long, 500 mm tweezers capable of gripping objects in narrow clearance.
• Ideal for removing foreign materials.
[Application]
• For foreign material removal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP-208L
TSP-209L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tip Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

28.39 €

4 giorni Straight366-4414A long pipe of 500 mm in length which can reach tight spaces where the hand cannot.For removal of foreign matter.1261 pc.

28.39 €

4 giorni Bend366-4422A long pipe of 500 mm in length which can reach tight spaces where the hand cannot.For removal of foreign matter.1261 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Standard Type
Overall Length(mm) 500 Width(mm) 16 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico