Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TSP-80 |
TSP-81 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tip | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 130 | 10 | Hook type | 270-9287 | 20 | 1 pc. | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 170 | 11 | Luce Type | 270-9295 | 24 | 1 pc. |
Loading...
Material | Acciaio inox | Product Type | Pinzette | Properties | Tipo standard |
---|---|---|---|---|---|
Features | Has excellent tip accuracy and ideal for work in an environment susceptible to rust. | Application | Holds a wide variety of small objects. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tip
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali